• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

32019A - SNR

32019A

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur95 mm
D - Diamètre Extérieur145 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure32 mm
C - Largeur de la bague extérieure24 mm
T - Largeur totale32 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure120,1 mm
a - Position Point Application Charges31,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Masse1,786 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique182 kN
A2 - Coefficient matière1
C0 - Capacité Charge Statique280 kN
Cu - Charge limite à la fatigue32,5 kN
e - Coefficient0.44
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.75
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.36
N ref - Vitesse thermique de référence3000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique4600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)12,634 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)15,366 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)9,737 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,869 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,451 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI105 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI104 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE130 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE136 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE140 mm
Ca - Dégagement mini Ca6 mm
Cb - Dégagement mini Cb8 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image