Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 110 mm D - Diamètre Extérieur 170 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 38 mm C - Largeur de la bague extérieure 29 mm T - Largeur totale 38 mm a - Position Point Application Charges 36,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 2 mm Masse 3,07 kg Libellé ISO355 T4DC110
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 261 kN C0 - Capacité Charge Statique 390 kN Cu - Charge limite à la fatigue 43 kN A2 - Coefficient matière 1 e - Coefficient 0.43 Y0 - Coefficient charge statique axiale 0.77 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 1.39 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 2700 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 2000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 122 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 122 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 160 mm Db min - Diamètre mini épaulement BE 163 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 2 mm
OE Equivalents Scania 362226 Kassbohrer 6.691.450.000 Automotive Compatibility Scania 2 - series 2 - series 04/1980 => 07/1991 Train avant - Scania 3 - series 3 - series 12/1987 => 11/1996 Train avant - Industry Calcul Factors