Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
190 mm
D - Diamètre Extérieur
290 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
64 mm
C - Largeur de la bague extérieure
48 mm
T - Largeur totale
64 mm
a - Position Point Application Charges
62,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement
2,5 mm
Masse
15,1 kg
Libellé ISO355
T4FD190
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
655 kN
A2 - Coefficient matière
1
C0 - Capacité Charge Statique
1210 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
113,3 kN
e - Coefficient
0.44
Y0 - Coefficient charge statique axiale
0.75
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
1.36
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
13,131 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
15,869 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
10,069 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)