Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 280 mm D - Diamètre Extérieur 420 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 87 mm C - Largeur de la bague extérieure 65 mm T - Largeur totale 87 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 351 mm a - Position Point Application Charges 90,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 5 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 4 mm Masse 41,8 kg Libellé ISO355 T4FC280
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 1220 kN C0 - Capacité Charge Statique 2350 kN Cu - Charge limite à la fatigue 197 kN A2 - Coefficient matière 1 e - Coefficient 0.46 Y0 - Coefficient charge statique axiale 0.72 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 1.31 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 980 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 740 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 305 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 302 mm Da min - Diamètre mini épaulement BE 370 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 402 mm Db min - Diamètre mini épaulement BE 402 mm Ca - Dégagement mini Ca 14 mm Cb - Dégagement mini Cb 22 mm ra max - Rayon max de raccordement 4 mm r1a - Rayon max de raccordement 3 mm
Industry Calcul Factors