Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

32060XU - NTN

32060XU

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur300 mm
D - Diamètre Extérieur460 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure100 mm
C - Largeur de la bague extérieure74 mm
T - Largeur totale100 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure380 mm
a - Position Point Application Charges98 mm
rs - Rayon mini de Raccordement5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement4 mm
Masse59,6 kg
Libellé ISO355T4GD300
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1490 kN
C0 - Capacité Charge Statique2830 kN
Cu - Charge limite à la fatigue231 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.43
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.76
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.38
N lim - Vitesse limite Lubrification huile910 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse680 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI329 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI322 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE404 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE442 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE439 mm
Ca - Dégagement mini Ca15 mm
Cb - Dégagement mini Cb26 mm
ra max - Rayon max de raccordement4 mm
r1a - Rayon max de raccordement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image