Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

3209A - SNR

3209A

Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur45 mm
D - Diamètre Extérieur85 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure30,2 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure57,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure72,6 mm
a - Position Point Application Charges43,2 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,583 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique45,7 kN
C0 - Capacité Charge Statique37,2 kN
Cu - Charge limite à la fatigue2,27 kN
f0 - Coefficient14.6
N ref - Vitesse thermique de référence6500 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique7500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,716 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,284 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,042 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,521 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,413 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI51,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE78,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined