Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

32205A - SNR

32205A

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur25 mm
D - Diamètre Extérieur52 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure18 mm
C - Largeur de la bague extérieure16 mm
T - Largeur totale19,25 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure38,5 mm
a - Position Point Application Charges13,67 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Masse0,184 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique44,7 kN
A2 - Coefficient matière1
C0 - Capacité Charge Statique48,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue5,9 kN
e - Coefficient0.4
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.9
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.7
N ref - Vitesse thermique de référence7900 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique14000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,637 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,363 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,544 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,772 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,415 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI31 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI31 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE44 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE46 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE48 mm
Ca - Dégagement mini Ca3 mm
Cb - Dégagement mini Cb4 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image