Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 60 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 110 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 28 mm |
| C - Largeur de la bague extérieure | 24 mm |
| T - Largeur totale | 29,75 mm |
| d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 82,7 mm |
| a - Position Point Application Charges | 25,1 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 2 mm |
| r1s - Rayon mini de Raccordement | 1,5 mm |
| Masse | 1,17 kg |
| Libellé ISO355 | T3EC060 |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 145 kN |
| A2 - Coefficient matière | 1 |
| C0 - Capacité Charge Statique | 180 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 21,9 kN |
| e - Coefficient | 0.4 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 0.81 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 1.48 |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 3700 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 6500 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | |
|---|---|
| BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 8,091 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 10,909 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 6,365 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 3,183 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,426 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da max - Diamètre max épaulement BI | 69 mm |
| db min - Diamètre mini épaulement BI | 70 mm |
| Da min - Diamètre mini épaulement BE | 95 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 101,5 mm |
| Db min - Diamètre mini épaulement BE | 104 mm |
| Ca - Dégagement mini Ca | 4 mm |
| Cb - Dégagement mini Cb | 5,5 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement | 2 mm |
| r1a - Rayon max de raccordement | 1,5 mm |