Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

32304A - SNR

32304A

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur20 mm
D - Diamètre Extérieur52 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure21 mm
C - Largeur de la bague extérieure18 mm
T - Largeur totale22,25 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure34,8 mm
a - Position Point Application Charges13,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Masse0,23 kg
Libellé ISO355T2FD020
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique47 kN
A2 - Coefficient matière1
C0 - Capacité Charge Statique46,6 kN
Cu - Charge limite à la fatigue5,7 kN
e - Coefficient0.3
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.1
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2
N ref - Vitesse thermique de référence9300 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique15000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,123 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)7,877 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,42 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,21 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,394 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI27 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI28,5 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE43 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE43,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE47 mm
Ca - Dégagement mini Ca3 mm
Cb - Dégagement mini Cb4 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

OE Equivalents

FabricantRéférenceNissan04305-1140Nissan40215-9X50ANissan40215-F3901Renault7703090180

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementNissanCABSTARCABSTAR II08/2006 => Train avantDroitNissanNT400NT40008/2016 => --NissanNT400 CABSTARNT400 CABSTAR07/2014 => --Renault121208/1969 => Train avantDroitRenault151508/1971 => 09/1980Train avantDroitRenault171706/1971 => 11/1977Train avantDroitRenault181803/1978 => 11/1980Train avantDroitRenault1818 103/1978 => 11/1980Train avantDroitRenault1818 201/1979 => 11/1980Train avantDroitRenault202011/1975 => 11/1981Train avantDroitRenaultFuegoFuego08/1979 => 11/1980Train avantDroit

Industry Calcul Factors

Calcul factors image