Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

32306A - SNR

32306A

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur30 mm
D - Diamètre Extérieur72 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure27 mm
C - Largeur de la bague extérieure23 mm
T - Largeur totale28,75 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure49,6 mm
a - Position Point Application Charges18,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Masse0,565 kg
Libellé ISO355T2FD030
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique89,7 kN
A2 - Coefficient matière1
C0 - Capacité Charge Statique96,9 kN
Cu - Charge limite à la fatigue11,8 kN
e - Coefficient0.32
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.05
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.9
N ref - Vitesse thermique de référence6700 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique11000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,6 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,4 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,698 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,349 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,4 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI38 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI38,5 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE59 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE63,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE66 mm
Ca - Dégagement mini Ca3 mm
Cb - Dégagement mini Cb5,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image