Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

32309U - NTN

32309U

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur45 mm
D - Diamètre Extérieur100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure36 mm
C - Largeur de la bague extérieure30 mm
T - Largeur totale38,25 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure71,5 mm
a - Position Point Application Charges25,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Masse1,45 kg
Libellé ISO355T2FD045
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique170 kN
C0 - Capacité Charge Statique191 kN
Cu - Charge limite à la fatigue23,3 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.35
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.96
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.74
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI56 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI55 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE82 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE91,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE93 mm
Ca - Dégagement mini Ca3 mm
Cb - Dégagement mini Cb8 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image