Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

32311CU - NTN

32311CU

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur55 mm
D - Diamètre Extérieur120 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure43 mm
C - Largeur de la bague extérieure35 mm
T - Largeur totale45,5 mm
a - Position Point Application Charges36,5 mm
Masse2,47 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique204 kN
C0 - Capacité Charge Statique252 kN
e - Coefficient0.55
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.6
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.1
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4200 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da min - Diamètre mini épaulement BE88,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE110 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE113,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image