Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 55 mm D - Diamètre Extérieur 120 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 43 mm C - Largeur de la bague extérieure 35 mm T - Largeur totale 45,5 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 85,5 mm a - Position Point Application Charges 30,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,5 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 2 mm Masse 2,44 kg Libellé ISO355 T2FD055
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 238 kN C0 - Capacité Charge Statique 275 kN Cu - Charge limite à la fatigue 33,5 kN A2 - Coefficient matière 1 e - Coefficient 0.35 Y0 - Coefficient charge statique axiale 0.96 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 1.74 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 4400 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 3300 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 68 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 67 mm Da min - Diamètre mini épaulement BE 99 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 110 mm Db min - Diamètre mini épaulement BE 111 mm Ca - Dégagement mini Ca 4 mm Cb - Dégagement mini Cb 10,5 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 2 mm
OE Equivalents Ud Truck 4021700Z1C Industry Calcul Factors