Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

32313U - NTN

32313U

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur65 mm
D - Diamètre Extérieur140 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure48 mm
C - Largeur de la bague extérieure39 mm
T - Largeur totale51 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure100,5 mm
a - Position Point Application Charges34,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2,5 mm
Masse3,63 kg
Libellé ISO355T2GD065
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique305 kN
C0 - Capacité Charge Statique350 kN
Cu - Charge limite à la fatigue42,5 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.35
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.96
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.74
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3700 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI80 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI79 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE117 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE128 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE130 mm
Ca - Dégagement mini Ca4 mm
Cb - Dégagement mini Cb12 mm
ra max - Rayon max de raccordement2,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image