• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

32315CU - NTN

32315CU

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur75 mm
D - Diamètre Extérieur160 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure55 mm
C - Largeur de la bague extérieure45 mm
T - Largeur totale58 mm
a - Position Point Application Charges47 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2,5 mm
Masse5,65 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique365 kN
C0 - Capacité Charge Statique480 kN
Cu - Charge limite à la fatigue56 kN
e - Coefficient0.55
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.6
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.1
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da min - Diamètre mini épaulement BE119,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE148 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE152 mm
Ca - Dégagement mini Ca6 mm
Cb - Dégagement mini Cb15 mm
ra max - Rayon max de raccordement2,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image