Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

32316CU - NTN

32316CU

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur80 mm
D - Diamètre Extérieur170 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure58 mm
C - Largeur de la bague extérieure48 mm
T - Largeur totale61,5 mm
a - Position Point Application Charges50,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2,5 mm
Masse6,61 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique390 kN
C0 - Capacité Charge Statique505 kN
Cu - Charge limite à la fatigue58 kN
e - Coefficient0.55
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.6
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.1
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2900 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da min - Diamètre mini épaulement BE127,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE158 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE162 mm
Ca - Dégagement mini Ca4 mm
Cb - Dégagement mini Cb13,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement2,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

OE Equivalents

FabricantRéférenceZF0635.374.020

Industry Calcul Factors

Calcul factors image