Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 85 mm D - Diamètre Extérieur 180 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 60 mm C - Largeur de la bague extérieure 49 mm T - Largeur totale 63,5 mm a - Position Point Application Charges 53 mm rs - Rayon mini de Raccordement 4 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 3 mm Masse 7,71 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 435 kN C0 - Capacité Charge Statique 575 kN Cu - Charge limite à la fatigue 64,5 kN e - Coefficient 0.55 Y0 - Coefficient charge statique axiale 0.6 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 1.1 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 2700 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 2100 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION Da min - Diamètre mini épaulement BE 135,5 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 166 mm Db min - Diamètre mini épaulement BE 170 mm Ca - Dégagement mini Ca 7 mm Cb - Dégagement mini Cb 13 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 2,5 mm
Industry Calcul Factors