Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 100 mm D - Diamètre Extérieur 215 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 73 mm C - Largeur de la bague extérieure 60 mm T - Largeur totale 77,5 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 155 mm a - Position Point Application Charges 53 mm rs - Rayon mini de Raccordement 4 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 3 mm Masse 12,8 kg Libellé ISO355 T2GD100
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 635 kN C0 - Capacité Charge Statique 770 kN Cu - Charge limite à la fatigue 82 kN A2 - Coefficient matière 1 e - Coefficient 0.35 Y0 - Coefficient charge statique axiale 0.96 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 1.74 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 2400 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 1800 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 121 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 118 mm Da min - Diamètre mini épaulement BE 177 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 201 mm Db min - Diamètre mini épaulement BE 200 mm Ca - Dégagement mini Ca 5 mm Cb - Dégagement mini Cb 17,5 mm ra max - Rayon max de raccordement 3 mm r1a - Rayon max de raccordement 2,5 mm
Industry Calcul Factors