Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

32322U - NTN

32322U

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur110 mm
D - Diamètre Extérieur240 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure80 mm
C - Largeur de la bague extérieure65 mm
T - Largeur totale84,5 mm
a - Position Point Application Charges57,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2,5 mm
Masse17,6 kg
Libellé ISO355T2GD110
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique785 kN
C0 - Capacité Charge Statique970 kN
Cu - Charge limite à la fatigue99,5 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.35
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.96
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.74
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2200 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI128 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI135 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE226 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE222 mm
ra max - Rayon max de raccordement3 mm
r1a - Rayon max de raccordement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image