• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

32334UTG - NTN

32334UTG

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur170 mm
D - Diamètre Extérieur360 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure120 mm
C - Largeur de la bague extérieure100 mm
T - Largeur totale127 mm
a - Position Point Application Charges89,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement4 mm
Masse56,5 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1680 kN
C0 - Capacité Charge Statique1940 kN
Cu - Charge limite à la fatigue177 kN
e - Coefficient0.37
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.88
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.6
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da min - Diamètre mini épaulement BE287 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE342 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE336 mm
Ca - Dégagement mini Ca1,5 mm
Cb - Dégagement mini Cb27 mm
ra max - Rayon max de raccordement3 mm
r1a - Rayon max de raccordement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image