Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

32911XU - NTN

32911XU

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur55 mm
D - Diamètre Extérieur80 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure17 mm
C - Largeur de la bague extérieure14 mm
T - Largeur totale17 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure68 mm
a - Position Point Application Charges14,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Masse0,274 kg
Libellé ISO355T2BC055
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique49,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique73,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue8,95 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.31
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.07
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.94
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5700 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI60,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI60,5 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE70,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE74,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE76,5 mm
Ca - Dégagement mini Ca3 mm
Cb - Dégagement mini Cb3 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image