• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

32922XA - NTN

32922XA

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur110 mm
D - Diamètre Extérieur150 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure25 mm
C - Largeur de la bague extérieure20 mm
T - Largeur totale25 mm
a - Position Point Application Charges26,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Masse1,24 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique141 kN
C0 - Capacité Charge Statique226 kN
Cu - Charge limite à la fatigue25,5 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.36
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.93
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.69
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2900 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI118,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI118,5 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE136,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE141,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE146 mm
Ca - Dégagement mini Ca5 mm
Cb - Dégagement mini Cb5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image