• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

32944E1 - NTN

32944E1

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur220 mm
D - Diamètre Extérieur300 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure48 mm
C - Largeur de la bague extérieure41 mm
T - Largeur totale51 mm
a - Position Point Application Charges57 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2,5 mm
Masse9,47 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique385 kN
C0 - Capacité Charge Statique670 kN
Cu - Charge limite à la fatigue61 kN
e - Coefficient0.39
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.85
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.55
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1400 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da min - Diamètre mini épaulement BE270 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE288 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE291 mm
Ca - Dégagement mini Ca10 mm
Cb - Dégagement mini Cb10 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image