• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

32968E1 - NTN

32968E1

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur340 mm
D - Diamètre Extérieur460 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure72 mm
C - Largeur de la bague extérieure63 mm
T - Largeur totale76 mm
a - Position Point Application Charges87 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement3 mm
Masse34 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1010 kN
C0 - Capacité Charge Statique1980 kN
Cu - Charge limite à la fatigue159 kN
e - Coefficient0.39
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.85
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.55
N lim - Vitesse limite Lubrification huile900 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse630 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da min - Diamètre mini épaulement BE413 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE446 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE445,5 mm
Ca - Dégagement mini Ca13 mm
Cb - Dégagement mini Cb13 mm
ra max - Rayon max de raccordement3 mm
r1a - Rayon max de raccordement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image