Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 100 mm D - Diamètre Extérieur 150 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 39 mm C - Largeur de la bague extérieure 32,5 mm T - Largeur totale 39 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 124,5 mm a - Position Point Application Charges 29,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm Masse 2,4 kg Libellé ISO355 T2CE100
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 248 kN C0 - Capacité Charge Statique 390 kN Cu - Charge limite à la fatigue 44,5 kN A2 - Coefficient matière 1 e - Coefficient 0.29 Y0 - Coefficient charge statique axiale 1.15 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 2.09 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 3000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 2200 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 108 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 110 mm Da min - Diamètre mini épaulement BE 135 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 141,5 mm Db min - Diamètre mini épaulement BE 143 mm Ca - Dégagement mini Ca 7 mm Cb - Dégagement mini Cb 6,5 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 1,5 mm
Industry Calcul Factors