Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 110 mm D - Diamètre Extérieur 170 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 47 mm C - Largeur de la bague extérieure 37 mm T - Largeur totale 47 mm a - Position Point Application Charges 33,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 2 mm Masse 3,84 kg Libellé ISO355 T2DE110
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 320 kN C0 - Capacité Charge Statique 500 kN Cu - Charge limite à la fatigue 55,5 kN A2 - Coefficient matière 1 e - Coefficient 0.29 Y0 - Coefficient charge statique axiale 1.15 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 2.09 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 2700 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 2000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 122 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 121 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 160 mm Db min - Diamètre mini épaulement BE 161 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 2 mm
OE Equivalents Mercedes 004 981 0905 Automotive Compatibility Mercedes ACTROS ACTROS 03/1996 => Train arrière - Mercedes ACTROS MP2 / MP3 ACTROS MP2 / MP3 09/2002 => Train arrière - Mercedes ACTROS MP2 / MP3 ACTROS MP2 / MP3 09/2002 => Train avant - Mercedes ACTROS MP4 / MP5 ACTROS MP4 / MP5 06/2011 => Train arrière - Mercedes ACTROS MP4 / MP5 ACTROS MP4 / MP5 12/2013 => - - Mercedes ANTOS ANTOS 06/2012 => Train arrière - Mercedes AROCS AROCS 12/2012 => Train arrière - Mercedes ATEGO ATEGO 12/1997 => 09/2004 Train arrière - Mercedes ATEGO 2 ATEGO 2 09/2004 => Train arrière - Mercedes AXOR AXOR 12/2001 => 09/2004 Train arrière - Mercedes AXOR 2 AXOR 2 09/2004 => Train arrière - Mercedes ECONIC ECONIC 09/2000 => Train arrière - Mercedes ECONIC 2 ECONIC 2 03/2013 => Train arrière - Mercedes INTEGRO (O 550) INTEGRO (O 550) 12/2005 => Train arrière - Mercedes INTOURO INTOURO 12/2004 => Train arrière - Mercedes LK/LN2 LK/LN2 12/1983 => 11/1998 Train arrière - Mercedes MK MK 11/1987 => 08/1996 Train arrière - Mercedes NG NG 07/1973 => 08/1996 - - Mercedes NG NG 07/1973 => 08/1996 Train arrière - Mercedes O 403 O 403 08/2003 => Train arrière - Mercedes SK SK 06/1987 => 08/1996 - - Mercedes SK SK 06/1987 => 08/1996 Train arrière - Mercedes TOURISMO (O 350) TOURISMO (O 350) 07/1995 => Train arrière - Mercedes TOURO (O 500) TOURO (O 500) 12/2000 => Train arrière - Mercedes TRAVEGO (O 580) TRAVEGO (O 580) 09/1999 => Train arrière - Mercedes ZETROS ZETROS 08/2008 => Train arrière - Industry Calcul Factors