Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

33112U - NTN

33112U

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur60 mm
D - Diamètre Extérieur100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure30 mm
C - Largeur de la bague extérieure23 mm
T - Largeur totale30 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure80,5 mm
a - Position Point Application Charges23,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Masse0,912 kg
Libellé ISO355T3CE060
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique126 kN
C0 - Capacité Charge Statique164 kN
Cu - Charge limite à la fatigue20 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.4
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.83
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.51
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4700 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI67 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI68,5 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE88 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE91,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE96 mm
Ca - Dégagement mini Ca5 mm
Cb - Dégagement mini Cb7 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image