Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

33117U - NTN

33117U

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur85 mm
D - Diamètre Extérieur140 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure41 mm
C - Largeur de la bague extérieure32 mm
T - Largeur totale41 mm
a - Position Point Application Charges33 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2 mm
Masse2,44 kg
Libellé ISO355T3DE085
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique234 kN
C0 - Capacité Charge Statique330 kN
Cu - Charge limite à la fatigue39 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.41
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.81
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.48
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3400 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI97 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI95 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE118 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE130 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE135,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes001 980 6702Mercedes005 981 8305Mercedes005 981 8605Renault Trucks5000675250Renault Trucks5010587007

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998Train arrière-MercedesMKMK11/1987 => 08/1996Train arrière-MercedesNGNG07/1973 => 08/1996Train arrière-MercedesO 302O 30204/1969 => 11/1974Train arrière-MercedesO 303O 30309/1974 => 08/1992Train arrière-MercedesO 340O 34012/1990 => 07/1995Train arrière-MercedesO 340O 34012/1990 => --MercedesO 403O 40308/2003 => Train arrière-MercedesO 404O 40412/1990 => 11/1999Train arrière-MercedesOFOF12/1982 => Train arrière-MercedesOHOH12/1969 => --MercedesOHOH12/1969 => Train arrière-MercedesSKSK08/1991 => 08/1996Train arrière-MercedesTOURISMO (O 350)TOURISMO (O 350)07/1995 => Train arrière-Renault TrucksDD12/2012 => Train arrière-Renault TrucksGG01/1990 => 08/1991Train arrière-Renault TrucksKERAXKERAX05/1997 => Train arrière-Renault TrucksMAGNUMMAGNUM01/1992 => Train arrière-Renault TrucksMANAGERMANAGER08/1991 => 09/1996Train arrière-Renault TrucksMIDLINERMIDLINER04/1983 => 12/1999Train arrière-Renault TrucksMIDLUMMIDLUM12/1999 => Train arrière-Renault TrucksPREMIUMPREMIUM03/1996 => Train arrière-Renault TrucksPREMIUM 2PREMIUM 209/2005 => Train arrière-

Industry Calcul Factors

Calcul factors image