Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

33209A - SNR

33209A

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur45 mm
D - Diamètre Extérieur85 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure32 mm
C - Largeur de la bague extérieure25 mm
T - Largeur totale32 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure64,9 mm
a - Position Point Application Charges21,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Masse0,771 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique114 kN
A2 - Coefficient matière1
C0 - Capacité Charge Statique145 kN
Cu - Charge limite à la fatigue17,6 kN
e - Coefficient0.39
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.86
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.56
N ref - Vitesse thermique de référence5200 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique8400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,652 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)10,348 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,323 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,162 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,425 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI52 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI52 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE72 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE78 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE81 mm
Ca - Dégagement mini Ca5 mm
Cb - Dégagement mini Cb7 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image