Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panier
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
50 mm
D - Diamètre Extérieur
90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
32 mm
C - Largeur de la bague extérieure
24,5 mm
T - Largeur totale
32 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure
70,4 mm
a - Position Point Application Charges
23,3 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement
1,5 mm
Masse
0,825 kg
Libellé ISO355
T3DE050
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
118 kN
A2 - Coefficient matière
1
C0 - Capacité Charge Statique
155 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
18,9 kN
e - Coefficient
0.41
Y0 - Coefficient charge statique axiale
0.8
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
1.45
N ref - Vitesse thermique de référence
4800 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
7700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
8,187 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
10,813 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
6,843 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)