• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

33212U - NTN

33212U

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur60 mm
D - Diamètre Extérieur110 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure38 mm
C - Largeur de la bague extérieure29 mm
T - Largeur totale38 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure85,5 mm
a - Position Point Application Charges27,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Masse1,53 kg
Libellé ISO355T3EE060
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique179 kN
C0 - Capacité Charge Statique223 kN
Cu - Charge limite à la fatigue27,1 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.4
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.82
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.48
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI69 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI70 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE93 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE101,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE105 mm
Ca - Dégagement mini Ca6 mm
Cb - Dégagement mini Cb9 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault Trucks, Renault0023336081Mercedes005 981 2805Mercedes005 981 4205MAN06.32489.0005MAN06.32489.0045Volvo21627792Scania345835Iveco7160361

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementIvecoMM12/1985 => 05/1993Train avant-Renault TrucksGG04/1983 => 01/1990Train avant-Saab90090001/1991 => 05/1993Train avant-Saab900900 I01/1991 => 05/1993Train avant-

Industry Calcul Factors

Calcul factors image