• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

33215A - SNR

33215A

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur75 mm
D - Diamètre Extérieur130 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure41 mm
C - Largeur de la bague extérieure31 mm
T - Largeur totale41 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure102,2 mm
a - Position Point Application Charges31,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Masse2,17 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique217 kN
A2 - Coefficient matière1
C0 - Capacité Charge Statique300 kN
Cu - Charge limite à la fatigue36,3 kN
e - Coefficient0.43
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.77
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.4
N ref - Vitesse thermique de référence3400 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique5300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)8,67 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)11,33 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,101 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,551 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,433 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI83 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI84 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE111 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE121 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE125 mm
Ca - Dégagement mini Ca7 mm
Cb - Dégagement mini Cb10 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image