Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Roulements à billes à gorges profondes, à 2 rangées
4209A - SNR
Roulement rigide à billes, contact radial, à deux rangées, cage polyamide, ouvert
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
45 mm
D - Diamètre Extérieur
85 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
23 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure
59,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
70,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
1,1 mm
Classe de Jeu Radial
CN
Classe de précision
P0
Masse
0,54 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
35,8 kN
C0 - Capacité Charge Statique
33,2 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
1,81 kN
f0 - Coefficient
15.3
N ref - Vitesse thermique de référence
6900 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
7400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
130 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
5,121 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
6,879 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)
0,427 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)
3,339 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
6,678 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI
52 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
78 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement