Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 70 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 125 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 59 mm |
| C - Largeur de la bague extérieure | 48,5 mm |
| a - Position Point Application Charges | 57,5 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 2 mm |
| r1s - Rayon mini de Raccordement | 0,6 mm |
| Masse | 2,83 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité charge dynamique | 250 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 325 kN |
| e - Coefficient | 0.42 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 1.57 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 2.39 |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 3200 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 2400 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | Db min - Diamètre mini épaulement BE | 119 mm |
| Cb - Dégagement mini Cb | 5 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement | 2 mm |
| r1a - Rayon max de raccordement | 0,6 mm |