Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 130 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 230 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 98 mm |
| C - Largeur de la bague extérieure | 78,5 mm |
| a - Position Point Application Charges | 101,5 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 4 mm |
| r1s - Rayon mini de Raccordement | 1 mm |
| Masse | 15,3 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité charge dynamique | 710 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 1010 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 103 kN |
| e - Coefficient | 0.44 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 1.52 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 2.31 |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 1700 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 1300 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | Db min - Diamètre mini épaulement BE | 218 mm |
| Cb - Dégagement mini Cb | 9,5 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement | 3 mm |
| r1a - Rayon max de raccordement | 1 mm |