Cône monté, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 19,987 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 14,381 mm |
| d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 32,5 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 26,6 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 24,2 kN |
| A2 - Coefficient matière | 1 |
| e - Coefficient | 0.36 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 0.92 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 1.68 |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da max - Diamètre max épaulement BI | 24 mm |
| db min - Diamètre mini épaulement BI | 26,5 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement | 1,5 mm |