Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-09081 - NTN

4T-09081

Cône monté, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur20,625 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure21,539 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure32,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique42,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique39 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.27
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.24
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.26
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI25,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI27,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image