Cône monté, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | NTN |
d - Diamètre Intérieur | 25,4 mm |
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 19,837 mm |
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 39 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité charge dynamique | 47,5 kN |
C0 - Capacité Charge Statique | 46,5 kN |
A2 - Coefficient matière | 1 |
e - Coefficient | 0.31 |
Y0 - Coefficient charge statique axiale | 1.07 |
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 1.95 |
DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
---|---|
da max - Diamètre max épaulement BI | 30 mm |
db min - Diamètre mini épaulement BI | 30,5 mm |
ra max - Rayon max de raccordement | 0,8 mm |
Industry Calcul Factors