• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-2689/2631 - NTN

4T-2689/2631

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur28,575 mm
D - Diamètre Extérieur66,421 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure25,433 mm
C - Largeur de la bague extérieure19,05 mm
T - Largeur totale23,812 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure45 mm
a - Position Point Application Charges14,512 mm
Masse0,363 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique71,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique72,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue8,8 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.25
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.3
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.36
N lim - Vitesse limite Lubrification huile8200 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse6200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI34 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI36 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE58 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE60 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,3 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image