Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-2796/2729 - NTN

4T-2796/2729

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur34,925 mm
D - Diamètre Extérieur76,2 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure25,654 mm
C - Largeur de la bague extérieure19,05 mm
T - Largeur totale23,812 mm
a - Position Point Application Charges16 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,8 mm
Masse0,536 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique81 kN
C0 - Capacité Charge Statique90,5 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.3
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.09
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.98
N lim - Vitesse limite Lubrification huile6800 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI41 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI46,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE68 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE70 mm
ra max - Rayon max de raccordement3,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,8 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image