Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 75 mm D - Diamètre Extérieur 130 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 25 mm C - Largeur de la bague extérieure 22 mm T - Largeur totale 27,25 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 100 mm a - Position Point Application Charges 27 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm Masse 1,4 kg Libellé ISO355 T4DB075
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 154 kN C0 - Capacité Charge Statique 175 kN Cu - Charge limite à la fatigue 21,2 kN A2 - Coefficient matière 1 e - Coefficient 0.44 Y0 - Coefficient charge statique axiale 0.76 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 1.38 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 3600 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 2700 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 85 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 85 mm Da min - Diamètre mini épaulement BE 115 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 121,5 mm Db min - Diamètre mini épaulement BE 124 mm Ca - Dégagement mini Ca 4 mm Cb - Dégagement mini Cb 5 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 1,5 mm
OE Equivalents Mercedes 016 981 1405 MAN 06.32480-1000 ZF 0635370016 ZF 0735301601 ZF 0735370216 ZF 0750 117 671 Fiat 1102042 Volvo 184068 Renault Trucks 23336033 Industry Calcul Factors