Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-302/28 - NTN

4T-302/28

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur28 mm
D - Diamètre Extérieur58 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure16 mm
C - Largeur de la bague extérieure14 mm
T - Largeur totale17,25 mm
a - Position Point Application Charges13 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Masse0,203 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique42 kN
C0 - Capacité Charge Statique44,5 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.35
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.93
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.7
N lim - Vitesse limite Lubrification huile8900 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse6700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI33,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI34,5 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE49 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE52,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE55 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image