Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-30305 - NTN

4T-30305

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur25 mm
D - Diamètre Extérieur62 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure17 mm
C - Largeur de la bague extérieure15 mm
T - Largeur totale18,25 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure42 mm
a - Position Point Application Charges13 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Masse0,268 kg
Libellé ISO355T2FB025
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique54 kN
C0 - Capacité Charge Statique47,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue5,8 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.3
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.1
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2
N lim - Vitesse limite Lubrification huile8900 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse6700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI34 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI33,5 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE52 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE53,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE57 mm
Ca - Dégagement mini Ca3 mm
Cb - Dégagement mini Cb3 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image