Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-30307D - NTN

4T-30307D

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur35 mm
D - Diamètre Extérieur80 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure21 mm
C - Largeur de la bague extérieure15 mm
T - Largeur totale22,75 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure59,5 mm
a - Position Point Application Charges26 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Masse0,527 kg
Libellé ISO355T7FB035
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique70,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique70 kN
Cu - Charge limite à la fatigue8,5 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.83
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.4
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur0.73
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5800 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI44 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI45 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE62 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE71,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE76,5 mm
Ca - Dégagement mini Ca3 mm
Cb - Dégagement mini Cb7,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

OE Equivalents

FabricantRéférenceZF0750.117.076

Industry Calcul Factors

Calcul factors image