Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 20 mm D - Diamètre Extérieur 42 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 15 mm C - Largeur de la bague extérieure 12 mm T - Largeur totale 15 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 31 mm a - Position Point Application Charges 10,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 0,6 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 0,6 mm Masse 0,097 kg Libellé ISO355 T3CC020
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 27,6 kN C0 - Capacité Charge Statique 27,9 kN Cu - Charge limite à la fatigue 3,4 kN A2 - Coefficient matière 1 e - Coefficient 0.37 Y0 - Coefficient charge statique axiale 0.88 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 1.6 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 13000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 9500 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 25 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 24,5 mm Da min - Diamètre mini épaulement BE 36 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 37,5 mm Db min - Diamètre mini épaulement BE 39 mm Ca - Dégagement mini Ca 3 mm Cb - Dégagement mini Cb 3 mm ra max - Rayon max de raccordement 0,6 mm r1a - Rayon max de raccordement 0,6 mm
Industry Calcul Factors