Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-32008X - NTN

4T-32008X

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur40 mm
D - Diamètre Extérieur68 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure19 mm
C - Largeur de la bague extérieure14,5 mm
T - Largeur totale19 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure54,5 mm
a - Position Point Application Charges15 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Masse0,272 kg
Libellé ISO355T3CD040
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique55,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique65,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue8 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.38
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.87
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.58
N lim - Vitesse limite Lubrification huile7100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI46 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI45,5 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE60 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE62,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE65 mm
Ca - Dégagement mini Ca4 mm
Cb - Dégagement mini Cb4,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image