Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-32036XE1 - NTN

4T-32036XE1

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur180 mm
D - Diamètre Extérieur280 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure64 mm
C - Largeur de la bague extérieure48 mm
T - Largeur totale64 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure231,5 mm
a - Position Point Application Charges59,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2,5 mm
Masse14,5 kg
Libellé ISO355T3FD180
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique645 kN
C0 - Capacité Charge Statique1170 kN
Cu - Charge limite à la fatigue111,1 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.42
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.78
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.42
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1600 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI199 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI194 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE247 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE268 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE267 mm
Ca - Dégagement mini Ca10 mm
Cb - Dégagement mini Cb16 mm
ra max - Rayon max de raccordement2,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image