Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-32210 - NTN

4T-32210

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
C - Largeur de la bague extérieure19 mm
T - Largeur totale24,75 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure69,5 mm
a - Position Point Application Charges21 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Masse0,639 kg
Libellé ISO355T3DC050
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique97 kN
C0 - Capacité Charge Statique109 kN
Cu - Charge limite à la fatigue13,3 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.42
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.79
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.43
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI58 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI58,5 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE78 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE81,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE85 mm
Ca - Dégagement mini Ca3 mm
Cb - Dégagement mini Cb5,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image