• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-33008 - NTN

4T-33008

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur40 mm
D - Diamètre Extérieur68 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure22 mm
C - Largeur de la bague extérieure18 mm
T - Largeur totale22 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure54 mm
a - Position Point Application Charges15 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Masse0,32 kg
Libellé ISO355T2BE040
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique66 kN
C0 - Capacité Charge Statique82,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue10,1 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.28
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.17
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.12
N lim - Vitesse limite Lubrification huile7100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI46 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI45,5 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE60 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE62,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE64 mm
Ca - Dégagement mini Ca2,5 mm
Cb - Dégagement mini Cb4 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image