• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-33010 - NTN

4T-33010

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur80 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure24 mm
C - Largeur de la bague extérieure19 mm
T - Largeur totale24 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure65,5 mm
a - Position Point Application Charges17,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Masse0,44 kg
Libellé ISO355T2CE050
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique77,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique103 kN
Cu - Charge limite à la fatigue12,6 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.32
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.04
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.9
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5800 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI56 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI55,5 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE72 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE74,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE76 mm
Ca - Dégagement mini Ca4 mm
Cb - Dégagement mini Cb5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image